ZDF50-PU-38F

Zvoncové vysávače
Séria ZDF
- Optimálna geometria
- Pre tenké, naolejované a zvlnené kovové platne a diely karosérie
- Drsný profil na spodnej strane vysávača prispieva k väčšej odolnosti proti zošmyknutiu medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Vysoká životnosť a odolnosť vďaka vlastnostiam polyuretánu
- Oblasti použitia
- Automobily
- Sklo
- Drevo a kompozitné materiály
Technické údaje
| Priemer | 50 [mm] |
| Materiál | Polyuretán |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Farba | Transcendentná oranžová |
| Prípojný závit | Vnútorný G3/8" |
| Typ montáže | Zvoncové vysávače |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Prevádzková teplota | 0 ... +60 [°C] |
| Zdvih | 7.2 [mm] |
| Objem | 14 [cm³] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 34.34 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 90.25 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 181.49 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 40.22 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 99.08 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 137.34 [N] |
| Hmotnosť | 0.039 [kg] |