ZDF80-PU-M10M

Zvoncové vysávače
Séria ZDF

  • Optimálna geometria
    • Pre tenké, naolejované a zvlnené kovové platne a diely karosérie
    • Drsný profil na spodnej strane vysávača prispieva k väčšej odolnosti proti zošmyknutiu medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
    • Vysoká životnosť a odolnosť vďaka vlastnostiam polyuretánu
  • Oblasti použitia
    • Automobily
    • Sklo
    • Drevo a kompozitné materiály
Priemer80 [mm]
MateriálPolyuretán
Tvrdosť Shore60
FarbaTranscendentná oranžová
Prípojný závitVonkajší M10
Typ montážeZvoncové vysávače
Tvar prísavkyokrúhly
Prevádzková teplota0 ... +60 [°C]
Zdvih12.5 [mm]
Objem50.5 [cm³]
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa70.63 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa181.49 [N]
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa264.87 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa84.37 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa207.97 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa287.43 [N]
Hmotnosť0.053 [kg]