ZF75-S-18F-M

Plochý vysávač
Séria ZF
- Optimálna geometria
- Pre rovné povrchy
- Výčnelky na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Oblasti použitia
- Intralogistika
- Drevo a kompozitné materiály
- Kov
Technické údaje
| Priemer | 75 [mm] |
| Materiál | Silikón |
| Tvrdosť Shore | 55 |
| Farba | Červená |
| Prípojný závit | Vnútorný G1/8" |
| Typ filtra | Sieťovinový filter |
| Typ montáže | Plochý vysávač |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Prevádzková teplota | -70 ... +200 [°C] |
| Zdvih | 3.6 [mm] |
| Objem | 20 [cm³] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 60.04 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 110.07 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 140.09 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 80.05 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 200.12 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 270.27 [N] |
| Hmotnosť | 0.11 [kg] |