ZFCF100-N-14F

Plochý vysávač
Séria ZFCF
- Optimálna geometria
- Pre tenké, naolejované kovové platne a diely karosérie
- Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Bezpečná manipulácia pri vysokých rýchlostiach bez zdeformovania plechu
- Oblasti použitia
- Automobily
- Sklo
- Drevo a kompozitné materiály
Technické údaje
| Priemer | 100 [mm] |
| Materiál | NBR |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Farba | modrá |
| Prípojný závit | Vnútorný G1/4" |
| Typ montáže | Plochý vysávač |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Prevádzková teplota | -20 ... +110 [°C] |
| Zdvih | 9 [mm] |
| Objem | 58 [cm³] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 133.42 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 347.27 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 428.7 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 144.21 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 363.95 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 496.39 [N] |
| Hmotnosť | 0.085 [kg] |