ZFCF50-PU-38F

Plochý vysávač
Séria ZFCF
- Optimálna geometria
- Pre tenké, naolejované kovové platne a diely karosérie
- Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Bezpečná manipulácia pri vysokých rýchlostiach bez zdeformovania plechu
- Oblasti použitia
- Automobily
- Sklo
- Drevo a kompozitné materiály
Technické údaje
| Priemer | 50 [mm] |
| Materiál | Polyuretán |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Farba | Transcendentná oranžová |
| Prípojný závit | Vnútorný G3/8" |
| Typ montáže | Plochý vysávač |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Prevádzková teplota | 0 ... +60 [°C] |
| Zdvih | 5 [mm] |
| Objem | 8 [cm³] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 36.3 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 65.73 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 87.31 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 41.2 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 105.95 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 151.07 [N] |
| Hmotnosť | 0.05 [kg] |