ZFCF70-S-14M

Plochý vysávač
Séria ZFCF
- Optimálna geometria
- Pre tenké, naolejované kovové platne a diely karosérie
- Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Bezpečná manipulácia pri vysokých rýchlostiach bez zdeformovania plechu
- Oblasti použitia
- Automobily
- Sklo
- Drevo a kompozitné materiály
Technické údaje
| Priemer | 70 [mm] |
| Materiál | Silikón |
| Tvrdosť Shore | 55 |
| Farba | Červená |
| Prípojný závit | Vonkajší G1/4" |
| Typ montáže | Plochý vysávač |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Prevádzková teplota | -70 ... +200 [°C] |
| Zdvih | 6.8 [mm] |
| Objem | 20.7 [cm³] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 61.8 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 155 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 197.18 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 74.56 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 192.28 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 276.64 [N] |
| Hmotnosť | 0.055 [kg] |