ZFCF80-PU-18F

Plochý vysávač
Séria ZFCF
- Optimálna geometria
- Pre tenké, naolejované kovové platne a diely karosérie
- Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Bezpečná manipulácia pri vysokých rýchlostiach bez zdeformovania plechu
- Oblasti použitia
- Automobily
- Sklo
- Drevo a kompozitné materiály
Technické údaje
| Priemer | 80 [mm] |
| Materiál | Polyuretán |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Farba | Transcendentná oranžová |
| Prípojný závit | Vnútorný G1/8" |
| Typ montáže | Plochý vysávač |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Prevádzková teplota | 0 ... +60 [°C] |
| Zdvih | 8.2 [mm] |
| Objem | 36 [cm³] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 65.73 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 173.64 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 233.48 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 101.04 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 254.08 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 337.46 [N] |
| Hmotnosť | 0.061 [kg] |