ZFCF80-S-12F

Plochý vysávač
Séria ZFCF
- Priemer: 30 mm – 125 mm
- Optimálna geometria
- Pre tenké, naolejované kovové platne a diely karosérie
- Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Bezpečná manipulácia pri vysokých rýchlostiach bez zdeformovania plechu
- Vysoká životnosť a odolnosť vďaka vlastnostiam polyuretánu
- Oblasti použitia
- Automobily
- Sklo
- Drevo a kompozitné materiály
Technické údaje
| Priemer | 80 [mm] |
| Materiál | Silikón |
| Tvrdosť Shore | 55 |
| Prípojný závit | Vnútorný G1/2" |
| Zdvih | 8.2 [mm] |
| Prevádzková teplota | -70 ... +200 [°C] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 65.73 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 173.64 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 233.48 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 101.04 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 254.08 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 337.46 [N] |
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 6.7 [kg] |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 17.7 [kg] |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 23.8 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 10.3 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 25.9 [kg] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 34.4 [kg] |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Farba | Červená |
| Objem | 36 [cm³] |
| Hmotnosť | 0.055 [kg] |