ZU2-S

Plochý vysávač
Séria ZU

  • Optimálna geometria
    • Univerzálne použitie
  • Oblasti použitia
    • Polovodiče
    • Intralogistika
    • Papier a tlač
Priemer2 [mm]
MateriálSilikón
Tvrdosť Shore55
FarbaČervená
Typ montážePlochý vysávač
Tvar prísavkyokrúhly
Prevádzková teplota-70 ... +200 [°C]
Objem0.003 [cm³]
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa0.03 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa0.1 [N]
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa0.15 [N]
Hmotnosť0.001 [kg]
Rozmer A2.6 [mm]
Rozmer B3.5 [mm]
Rozmer C6 [mm]
Rozmer D3 [mm]
Rozmer E8.1 [mm]
Rozmer F4.2 [mm]