Chápadlo na vrecia
Séria BAG1000
- Synchrónny pneumaticky ovládaný pohyb čeľustí a ukladanie sily udržiavajú vrecko v strede a zabezpečujú dlhú životnosť
- Veľké hnacie valce pre rýchle časy cyklu až 20 cyklov za minútu v závislosti od robota a dráhy pojazdu
- Voliteľné funkcie, napríklad pridržiavacie zariadenie, manipulácia v medzipolohách a manipulácia s paletami
- Špeciálne vidlice na potraviny a nebezpečné či chemické materiály
- K dispozícii softvér na nakladanie a vykladanie paliet pre roboty Yaskawa/ABB
Značilnosti serije
IP54
Pneumaticky
Vonkajšie upínanie
Čeľuste chápadla zosynchronizované
Zabezpečenie uchopovacej sily pri udržaní tlaku
Pneumaticky