Spracovanie tenkých panelov balíka
Výhody produktu:
- Škálovateľný, modulárny a plne automatický vysokovýkonný systém na spracovanie tenkých panelov (zadné panely skriniek a zásuviek)
- Spracovanie viacerých zadných panelov (balíkov) súčasne - separácia v balíkoch - nová a jedinečná metóda automatizovanej separácie
- Možnosť variabilného nakladania obrobkov na paletu - Oddelenie rôznych obrobkov v balení - Stohovanie rôzne spracovaných balení obrobkov na palete
- Plne automatický systém nakladania a vykladania pre všetky veľkosti obrobkov - Rozmery obrobkov: min. 400 x 200 mm, max. 1 500 x 3 000 mm - Hrúbka stohu: do 40 mm
- Škálovateľný výkon systému rozdelením obsahu spracovania na niekoľko pracovných staníc
- Vysoko flexibilný, bezšnúrový, nekonečný systém prepravy obrobkov s návratom - Upínanie prebieha počas nečinnosti - Obrobky idú za sebou v tesných intervaloch - Minimálny čas medzi jednotlivými trieskami
- Inovatívny, flexibilný systém ukladania stohov opracovaných obrobkov - rôzne opracované stohy obrobkov sa presne ukladajú a triedia pomocou systému hrablíc
1 Modul vykladania paliet
2 Modul orezávania rohov
3 Modul frézovania/vŕtania
4 Vysokodynamické dopravné shuttle vozidlá
5 Modul nakladania vykladania/pripravovania balíkov
6 Pracovný mostík na strane zákazníka
Základný modul prepravy
Výhody produktu:
- Dvojkoľajový, flexibilný systém prepravy obrobkov s individuálnym počtom upínacích koliesok - horná úroveň: Preprava obrobkov - dolná úroveň: Spätná svorka
- Servom riadené, sebestačné klieštiny - nekonečná možnosť jazdy
- Vertikálny prenos kleištin na spätnú prepravu klieštin
- Integrované zarovnávanie balíkov a ich podávanie do chápadiel
- Plochá podpora obrobku na celej prepravnej trase
1 Zberač shuttleov
2 Výstupné miesto
3 Shuttle
4 Strojový stôl
5 Podstavec (voliteľné)
6 Miesto na zarovnanie a pozíciu
Modul prekládky z palety a nakladania
Výhody produktu:
- Palety sa podávajú pomocou valčekového dopravníka alebo vysokozdvižného vozíka
- Predbežné vyrovnanie plných paliet na nožnicovom zdvíhacom stole
- Nožnicový zdvíhací stôl posúva zásobník obrobkov nahor
- Servom riadený pridržiavací systém na upevnenie stohov s viacerými obrobkami na jednu vrstvu stohu
- Odoberanie balíkov obrobkov s n obrobkami (v závislosti od hrúbky obrobku) pomocou špeciálneho systému chápadiel s robotom
- Prázdna paleta sa automaticky odvádza
1 ABB Robot
2 Preprava pre prázdne palety
3 Sklápací stol
4 Podávací valčekový dopravník Stoh
5 XY osový systém s dorazom na upevnenie
6 Zariadenie pre odobratie
Modul Úprava vŕtania/frézovania
Výhody produktu:
- Až dve nezávislé obrábacie jednotky, každá s vŕtacím zariadením a integrovaným frézovacím vretenom
- Použitie samostatného frézovacieho vretena HSK možné
- Návrh vŕtacieho mechanizmu je projektovaný podľa rozsahu diel zákazníka
- Kovadlina slúži ako protiopora a je vybavená vymeniteľnou obetnou doskou pre najvyššiu kvalitu úpravy
1 Y-osY-os
2 2x Z-os
3 2 x Vŕtacie zariadenie
4 Kovadlina ako podpera
Modul Úprava vykrojenia rohov
Modul vyložiť a paletizovať
Výhody produktu:
- Prázdne palety možno do systému vkladať ručne pomocou pásového dopravníka
- Paleta je na stole nožnicového zdviháka zarovnaná v smere X a Y
- Paletovacie chápadlo odoberá hotový balík obrobkov priamo z klieštin
- Balíky sú následne jemne a presne posunuté na paletu cez paletové chápadlo. Možné rôzne vzory vrstiev
- Hotová naskladnená paleta sa presúva na miesto odberu alebo sa ďalej prepravuje cez valce
1 Miesto pre prijímanie palety
2 polohovateľný drviaci valček
3 paletové chápadlo
4 Zdvihací stôl na rezanie
5 Podávač prázdnych paliet
6 ABB robot