Prihlásenie
Odkaz na komponent

Automatická detekcia chápadla

Výmena nástrojov | Komponenty | Strojárstvo a strojárstvo

Menič nástrojov
Séria WWR1000

  • Ťažký menič nástrojov s momentami až do 12.000 Nm
  • Manipulácia hmotnosti až 1000 kg
viac
1. Meniče nástrojov
  • Ťažký menič nástrojov s momentami až do 12.000 Nm
  • Manipulácia hmotnosti až 1000 kg
viac
Task & Solution

V tejto robotickej bunke od spoločnosti KV-Techniek B.V. sa na automatické prepínanie medzi chápadlami používa náš menič nástrojov WWR. 3D kamera od spoločnosti Euclid Labs - We lead Robots určuje, o aký typ výrobku ide. Robot ABB Robotics potom na základe týchto údajov automaticky vyberie správne chápadlo a prepne naň. Vnútorné priechodky médií našich zariadení na výmenu nástrojov sú vhodné pre stlačený vzduch aj vákuum a tvoria tak mechanický článok inteligentného systému, v ktorom sa spája spracovanie obrazu, softvér a manipulácia.

Zdroj: KV-Techniek B.V.

Vstavané štandardné komponenty

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa