Odkaz na komponent

Aplikácia GEH6000

Gripper | Komponenty

2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GEH6000IL

  • DC motor s enkodérom v kombinácii s roštom - šnekové prevody
  • IO-Link on board
viac
1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá
  • DC motor s enkodérom v kombinácii s roštom - šnekové prevody
  • IO-Link on board
viac
Task & Solution

GEH6040IL sa bez problémov integruje do vašich systémov a zároveň poskytuje výnimočný výkon.

  • Dlhý zdvih, všestrannosť: Ideálny na manipuláciu s jemnými aj ťažkými obrobkami
  • 5 miliónov bezúdržbových cyklov: Navrhnutý pre spoľahlivosť a trvanlivosť
  • Integrované snímače prostredníctvom IO-Link: Dosiahnite presné ovládanie bez námahy
  • Technológia bezkartáčového pohonu: Zabezpečuje optimálnu reguláciu polohy, rýchlosti a sily
  • Šetrné, ale výkonné: Možnosť mechanického samosvoru pre ťažké predmety alebo šetrného uchopenia pre jemné komponenty

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa