Manipulácia v meracích strojoch
Komponenty | Strojárstvo a strojárstvo

Vyrovnávanie osí
Séria XYR1000

- Vhodné pre nízke až vysoké zaťaženie
- Pripojovacia príruba podľa EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
- Kompenzácia nápravy v rovine X-Y
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GPP5000

- Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
- Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
- Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva

- Vhodné pre nízke až vysoké zaťaženie
- Pripojovacia príruba podľa EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
- Kompenzácia nápravy v rovine X-Y

- Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
- Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
- Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
Spoločnosť Van Dongen Engineering B.V. vyvinula sériu meracích strojov, z ktorých každý zodpovedá za určitý krok v procese a spoločne zabezpečujú 100 % kontrolu kvality výrobku. Každý komponent rotorového hriadeľa pre elektrické pohony sa meria ihneď po opracovaní a v prípade potreby sa automaticky upravuje. Tým sa zabezpečí, že všetky diely zostanú v súlade so špecifikáciami a bude zaručená bezpečnosť konečného výrobku.
Na manipuláciu v oblasti merania si spoločnosť Van Dongen zámerne vybrala naše chápadlo GPP5000 v kombinácii s nastavením osi XYR. To zabezpečuje presné polohovanie bez mechanického namáhania, takže výsledky merania zostávajú presné na mikrometre.
Zdroj: Van Dongen Engineering B.V.