Odkaz na komponent

Laserová zváracia bunka

Komponenty

Task & Solution

Kombinácia spoločnosti RoboFlex B.V., robotov YASKAWA a našej inovatívnej série uchopovačov GPD5000 posúva automatizáciu na novú úroveň. Zistite, ako RoboFlex B.V. vykonáva rýchle a presné laserové zváranie bez tepelnej deformácie a s minimálnym následným spracovaním. Naše 3-čeľusťové centrické uchopovače zaručujú trvalú presnosť, odolnosť a dlhú životnosť s intervalmi údržby až 30 miliónov uchopovacích cyklov! Toto univerzálne uchopovacie zariadenie odolné voči netesnostiam a korózii funguje v akomkoľvek prostredí a je ideálne pre takéto laserové zváracie bunky.

Hlavné prvky a technické údaje
  • 30 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • S ochranou proti korózii
  • Vysoká sila

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa