WER1000FSI12-00-B

Energetické elementy
Séria WER1000

  

  • Fluidálny a elektrický prenos energie
  • Štandardizované a normované
  • Krátke prestávky pri údržbových prácach
  • Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Vhodné prePevný diel
Druh spojeniaPružinové kontakty
Prevádzkové napätie30 [V]
Menovitý prúd1.5 [A]
Počet kontaktov12
FunkciaPrúdový signál
SériaWER1000
Typ prenosuelektrický
Druh pripojeniaenOkrúhly konektor
Typ pripojeniaKolík
Prípojný závitM12
Spájacia sila12 [N]
Druh krytia potem IEC 60529IP54
Hmotnosť0.045 [kg]
Vhodná voľný diel
Počet kontaktov Druh pripojeniaen Prípojný závit
WER1000LSI12-00-B 12 Okrúhly konektor M12
WER1000LLN00-00-B
WER1000LSI04-15-B 2x4 Okrúhly konektor M8
WER1000LSI08-00-B 8 Okrúhly konektor M12