Nachfolgeprodukt
Energieelemente
Serie WER1500 elektrisch

WER1000LSI04-15-B

Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

Energieelement
Serie WER1000

Persönliche Daten
Nachricht
SerieWER1000
Übertragungsartelektrisch
FunktionSignalstrom mit werkzeugseitigem Sensoranschluss
Passend für BaugrößeHWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B
Passend fürLosteil
Anzahl Kontakte2x4
VerbindungsartFederkontakte
Nennstrom3 [A]
Betriebsspan­nung60 [V]
Anschlussge­windeM8
AnschlusstypBuchse
AnschlussartRundsteckverbinder
Anschlussausrichtungradial
Fügekraft8 [N]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP54
Gewicht0.031 [kg]
Vorgängermodell
Serie WER1000 elektrisch
Energieelemente
8 Rundsteckverbinder M12
Details
Vorgängermodell
Energieelement
Energieelemente
12 Rundsteckverbinder M12
Details