WER1500FSI12-00-A

Energieelement
Serie WER1500
Technische Daten
| Funktion | Signalstrom |
| Anzahl Kontakte | 12 |
| Anschlussgewinde | M12 |
| Betriebsspannung | 30 [V] |
| Nennstrom | 1.5 [A] |
| Serie | WER1500 |
| Übertragungsart | elektrisch |
| Passend für Baugröße | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
| Passend für | Festteil |
| Verbindungsart | Federkontakte |
| Anschlusstyp | Stecker |
| Anschlussart | Rundsteckverbinder |
| Fügekraft | 12 [N] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
| Gewicht | 0.035 [kg] |