WER1000LSI04-00-B

Energetické elementy
Séria WER1000

  

  • Fluidálny a elektrický prenos energie
  • Štandardizované a normované
  • Krátke prestávky pri údržbových prácach
  • Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Vhodné preVoľný diel
Druh spojeniaPružinové kontakty
Prevádzkové napätie60 [V]
Menovitý prúd3 [A]
Počet kontaktov4
FunkciaPrúdový signál
SériaWER1000
Typ prenosuelektrický
Druh pripojeniaenOkrúhly konektor
Typ pripojeniaZdierka
Prípojný závitM8
Spájacia sila4 [N]
Druh krytia potem IEC 60529IP54
Hmotnosť0.022 [kg]
Vhodná pevný diel
Počet kontaktov Druh pripojeniaen Prípojný závit
WER1000FSI04-00-B 4 Okrúhly konektor M8
WER1000FSI04-19-B 4 Okrúhly konektor M8