S8-G-4

Steckverbinder gerade
Serie S
- Steckverbinder für flexible Konfektionierung vor Ort
- Zeitsparende Konfektionierung ohne Abisolierung der Einzelader
Technische Daten
| Anschlussgewinde | M8 |
| Anschlussart | Schneid-Klemm-Anschluss |
| Anschlusstyp | Schneid-Klemm-Anschluss |
| Ausführung | Gerade |
| Anzahl Kontakte | 4 |
| Bemessungsspannung | 32 [V] |
| Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 4 [A] |
| Isolationswiderstand | ≥108Ω |
| Durchgangswiderstand | ≤10mΩ |
| Werkstoff Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet |
| Werkstoff Kontaktträger | Kunststoff, PA, BK |
| Werkstoff Griffkörper | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |