DVR40I4

Rozdeľovač otáčok
Séria DVR
- Kompaktný prenos médií
Pomocou tohto rozdeľovača médií nie sú prerušené káble a nedefinované rušivé obrysy v dôsledku napájacích vedení žiadnym problémom - Plochá konštrukcia
Táto konštrukcia znižuje momentové zaťaženie pre váš robot na minimum a umožňuje použitie menších, menej nákladných konštrukčných veľkostí - Pozlátené kontakty
Umožňujú vám flexibilitu pri prenose, pretože pri veľmi jemných prúdoch až do 250 voltov a 6 ampérov môžete prenášať všetko bez chýb
Technické údaje
| Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK 40 |
| Prietok každého jedného prenášača | 70 [l/min] |
| Elektrický prenos energie | 4-pólový |
| Max. napätie | 24 [V] |
| Max. intenzita prúdu | 3 [A] |
| Pneumatický prenos energie | 4 [Počet] |
| Max. zrýchlenie | 22 [m/s²] |
| Počet otáčok max. | 120 [1/min.] |
| Počet otáčok max. | 720 [°/s] |
| Otáčanie +/- | 0.02 [mm] |
| Pohyb v rovine +/- | 0.02 [mm] |
| Trvalý točivý moment | 1 [Nm] |
| Voľný točivý moment | 1.5 [Nm] |
| Prevádzkový tlak max. | 10 [bar] |
| Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 0.7 [kgcm²] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
| Hodnota B10d | 10000000 |
| Hmotnosť | 0.38 [kg] |
Individualizácie
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |
Výhody podrobne

- zachytenie momentu otáčania
- podopretie rotora pri otáčavom pohybe
- Robustné, ľahké teleso
- hliníková zliatina s tvrdým povlakom
- nitridovaná oceľ
- príruba robota
- rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1
- priame pripojenie vzduchu
- na konštrukčnom rade WWR
- systém pružín
- od DVR63, pripojený dvojnásobne
- zberný krúžok
- s povlakom Hartgold
- schopný prenášať jemné prúdy
- až 8 - násobne integrované pripojenie vzduchu
- pre prenos tlakového vzduchu bez hadíc
- súprava hadíc nemusí byť natáčaná spolu
- až 12 - pólový prenos energie
- pre bezkáblový prenos signálov
- žiadne káble nie sú namáhané na krútenie