NS30L

Ukončený model
Upozornenie k ukončený modelu
Tento produkt patrí medzi naše výbehové modely. Naďalej ho tu nájdete, aby ste získali technické informácie a podporu. Ak máte otázky k tomuto produktu, použite, prosím, kontaktný formulár. Radi vám pomôžeme!

Prísavky
Séria NS

Osobné údaje
Správa
Nasávacia sila – teoretická57 [N]
Objem3 [cm³]
Druh pripojeniaen2
Rozmer A3 [mm]
Rozmer D130 [mm]
Rozmer D217.5 [mm]
Rozmer H22 [mm]