NS50NA
Ukončený model

Upozornenie k ukončený modelu
Tento produkt patrí medzi naše výbehové modely. Naďalej ho tu nájdete, aby ste získali technické informácie a podporu. Ak máte otázky k tomuto produktu, použite, prosím, kontaktný formulár. Radi vám pomôžeme!
Prísavky
Séria NS
Technické údaje
| Nasávacia sila – teoretická | 157 [N] |
| Objem | 8.4 [cm³] |
| Druh pripojeniaen | 2 |
| Rozmer A | 3.5 [mm] |
| Rozmer D1 | 50 [mm] |
| Rozmer D2 | 19 [mm] |
| Rozmer H | 22 [mm] |