SF15TPU

Ukončený model
Upozornenie k ukončený modelu
Tento produkt patrí medzi naše výbehové modely. Naďalej ho tu nájdete, aby ste získali technické informácie a podporu. Ak máte otázky k tomuto produktu, použite, prosím, kontaktný formulár. Radi vám pomôžeme!

Prísavky
Séria V-SF

Osobné údaje
Správa
Nasávacia sila – teoretická12 [N]
Zdvihová sila4 [N]
Objem1.1 [cm³]
Druh pripojeniaen1
Rozmer D115 [mm]
Rozmer D210.2 [mm]
Rozmer H min.10 [mm]
Rozmer H max.15.5 [mm]