SF30NA
Ukončený model

Upozornenie k ukončený modelu
Tento produkt patrí medzi naše výbehové modely. Naďalej ho tu nájdete, aby ste získali technické informácie a podporu. Ak máte otázky k tomuto produktu, použite, prosím, kontaktný formulár. Radi vám pomôžeme!
Prísavky
Séria V-SF
Technické údaje
| Nasávacia sila – teoretická | 55 [N] |
| Zdvihová sila | 13 [N] |
| Objem | 8.9 [cm³] |
| Druh pripojeniaen | 2 |
| Rozmer D1 | 30 [mm] |
| Rozmer D2 | 17 [mm] |
| Rozmer H min. | 22 [mm] |
| Rozmer H max. | 35 [mm] |