MK2012F

Klemmelement
Serie MK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
HIWINRG(QR)20RGW..CCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)20RGW..HCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)20RGH..CAVariante anzeigen
HIWINRG(QR)20RGH..HAVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft1000 [N]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung39
Betriebsdruck min.2 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifernein
Gewicht0.33 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung