优势
系列优势一览

优势,成就差异
GPP5000 和 GPP5000AL 系列的抓取力概述


100%
的应用场景可由 GPP5000 系列全面覆盖。
超过
100%
的夹持力提升——在相同安装尺寸下,通过 S 型号实现。
成本最高可节省
45%
通过选用力值相同但安装尺寸更小的型号实现。
高端机械抓手
通用型设计
它们经过防腐蚀处理,并具备 IP64 防护等级,可从容应对严苛环境。若仍不满足需求,该系列还提供防护加强型与耐高温型型号,其防护等级甚至可达 IP67。






免维护
GPP5000 与 GPD5000 系列机械抓手可免维护运行高达 3000 万次循环,这确保了其超长使用寿命与极高的设备综合利用率。
价值承诺——始终如一,无隐形条件
当其他制造商以 36 个月质保为宣传,却将接触工件的部件与易损件排除在外时,Zimmer Group 凭借其毫不妥协的“德国制造”品质,为旗下所有 GPP 及 GPD5000 机械抓手提供 24 个月质保。此项承诺适用于所有部件,且不限循环次数!选择我们,让您的设备全天候稳定创收。


认证
品质与安全是我们企业理念的根本要素。我们定期检验的产品不仅符合最高质量标准,还能确保长期的可靠性与安全性。5000 产品系列的所有型号亦不例外。
配件
如果运行条件发生变化,只需稍作调整即可改装为防护加强型号,高效、灵活,且无需重新设计。GPP5000 和 GPD5000 系列兼容多种配件。亮点包括:调整型手指——无需工具即可调整夹持范围、可更换手指——支持快速更换,以及高精度传感器——可通过 IO-Link 或模拟信号对整个行程范围进行可靠监控。

应用范围广泛
精准应对各类生产场景
无论是在高度自动化的制造环境、标准化的汽车生产线,还是灵活的装配流程中,GPP5000 与 GPD5000 系列机械抓手均以可靠的性能和卓越的跨行业适应能力脱颖而出。
不止于夹持搬运技术
顶尖机械抓手,至臻服务
依托 Zimmer Group 遍布全球的服务网络,无论您身在何处,我们都能为您提供及时的现场技术支持。此外,统一的文件体系与精心设计的配件方案,确保了设备的易操作性
与可维护性。

服务热线
- 您的专属联系人
- 故障、流程错误及操作问题支持
- 通通过电话、视频及远程连接进行故障分析
维修服务
- 修复损坏组件
- 维修与保养
- 大修
- 故障排查与修复
现场服务
- 机械与电气安装
- 机械与电气调试
- 工艺优化阶段生产支持
- 维护、维修与检查
- 故障排除
培训服务
- 操作员培训
- 故障排查与诊断
- HMI 操作指导
- 维护
常见问答 - 采用 钢制线性导轨 的机械抓手
钢制线性导轨 是一种极为坚固的钢-钢型材凹槽导轨,具有极高的精度和工艺可靠性。这种钢制导轨可实现多达 3000 万次的免维护循环,即使在恶劣的工业条件下也能确保持久的性能。
5000 系列设计为通用型机械抓手,适用于机械设备制造、汽车工业、金属加工以及各类自动化搬运与装配流程。凭借其坚固的结构和 IP64/67 防护等级,该系列也能胜任严苛环境下的应用需求。
其核心优势包括:
- 高夹持力与大扭矩承载能力
- 超过 3000 万次循环免维护
- 与 5000 系列丰富的配件兼容
- 坚固的密封与防腐保护
这些特性显著提升了工艺可靠性,并切实降低了运营成本。
有,除了气动型号,我们还提供电动或混合控制的机械抓手,适用于自动化要求高的应用场景。GPP5000IL 和 GPD5000IL 系列的混合控制抓手因其集成阀技术而性能出众。GEP5000 和 GED5000 系列的电动机械抓手支持按需调节夹持力。两种型号都配有集成传感器系统。