5000 产品系列中的通用机械抓手

屡获殊荣的 5000 系列高端气动机械抓手配有非常耐用的硬质涂层和钢-钢凹槽型材导轨,是真正的多面手。根据款式的不同,各类机械抓手的特性也不尽相同(快速、高夹持力、长抓手手指长度),因而针对各种应用场景均可提供合适的解决方案!

通用机械抓手,适用于各类应用场景。无论是张角式机械抓手、定心机械抓手还是平行机械抓手——5000 系列皆为您提供丰富选择!

优势

  • 铝 / 钢制线性导轨——为各类应用提供稳定可靠、高精度的导轨方案
  • 具备防腐蚀特性,密封达 IP67——从容应对严苛环境条件
  • 可免维护运行多达 3000 万次——让生产全程无忧
  • 气动、智能气动、电动——3 种驱动方案,灵活适配
  • 3 种驱动方案共用 1 套装配孔位图——更换时无需重新设计

STEEL LINEAR GUIDE


全能适应 
各类工况
 

强劲出力 
卓越夹持力
 

超大扭矩 
稳固可靠

应用领域

  • 适用于中度至重度污染环境
  • 防护等级 IP64/67
  • 洁净室等级 5/6
  • S 型号提供增强夹持力
  • 具备防腐蚀与耐温特性

ALUMINUM LINEAR GUIDE


行程更长 
相同安装尺寸
 

效率极高 
经济效益显著
 

功能极强 
应用配置全面

应用领域

  • 适用于洁净至轻度污染环境
  • 防护等级 IP40
  • 洁净室等级 4
  • L 型号具备更大行程

混合型机械抓手 (IO-Link)


更高效率
开闭循环时间缩短 50%
 

降低能耗
压缩空气节省 90%
 
IO-Link
过程监控

应用领域

  • 高速搬运
  • 节能型气动应用
  • 带诊断/监控功能的 IO-Link 自动化
  • 借助 IO-Link 快速完成调试
  • 数字孪生——对机械抓手进行虚拟测试

密封性良好——能够应对各种严苛条件

所有 5000 系列高端机械抓手均按标准进行防腐蚀处理并根据 IP64 标准进行密封,即能够防尘、防溅水。如果使用保护套,密封等级甚至可达 IP67(防尘、可短时浸水)。

坚固耐用

5000 系列机械抓手摩擦系数低、结构紧凑且有良好的运行性能,能够免维护运行至少 3000 万次。是实现可靠、连续、无故障生产过程的有力保障!

面向未来

您已准备好迎接 Industrie 4.0 并在寻找合适的机械抓手?那么您绝对不能错过 5000 系列中的 IL 款。如果您想在机械抓手方面顺应 Industrie 4.0 的发展,而又不想放弃一贯的气动驱动装置,这款气动-电动 IO-Link 混合动力型机械抓手无疑是最佳选择。机械抓手中集成有传感系统,负责采集机械抓手手指的位置,公差仅为 +- 0.05 毫米。这样不仅能实现过程监测,也能例如根据直径识别工件。除此之外,还可以将总计 32 个工件数据记录保存到机械抓手中。

混合型 

 

您可以在这里逐步了解如何将 IO-Link 机械抓手整合到 PLC 环境中:

选择多样

除了配有钢-钢制型材导轨 (Steel Linear Guide) 的机械抓手之外,您也可以选择配有钢-铝制型材导轨 (Aluminum Linear Guide) 的型号。此类机械抓手对于注重价格同时也不想放弃 Zimmer Group 品质的客户而言特别具有吸引力。从技术上来讲,采用钢-铝制型材导轨的 GPP/GPD5000AL 机械抓手远胜于市面上所有的 T 型槽机械抓手,并且其性能与配备多齿导轨的机械抓手不相上下。Zimmer Group 始终坚守“德国制造”质量标准,产品可免维护运行多达 1500 万次。

基准 – 明显差异

我们的 5000 系列机械抓手不但在坚固耐用方面表现突出,性能也非常出色,而且支持全天候运行 — 设备可用性很高,运行时长不受局限。对于所有人来说,这个系列的机械抓手都是 BETTER THAN THE REST!
您想参考其他用户的真实体验?没问题 — 您可以在这里查看我们客户使用 5000 系列机械抓手的真实体验。

Zimmer Group 奖项

配件

5000 系列机械抓手具备多种详细解决方案,让日常工作变得更轻松。此外,我们还提供广泛的机械抓手配件,例如通用手指、调整手指、可更换手指,以及推料器,该推料器可显著降低例如结合时在机械抓手上产生的负荷。

通用手指 – UB5000

可以立即使用,或者进行单独的再加工

抓手手指坯件提供铝 (AL) 和钢 (ST) 两种材质版本,可直接通过随附的螺栓安装在机械抓手上。定心套筒所需的配合接口已预加工完成。每个手指需配备一个通用手指。

调整手指 – EB5000

用于调整夹持范围,无需使用工具

通过手动操作弹簧预紧的锁定机构,可在带编号刻度的格栅范围内移动调整手指。根据作用力和力矩的不同,调整手指分为铝 (AL) 和钢 (ST) 两种材质版本。每个手指需配备一个调整手指。

可更换手指 – WB5000

可以快速更换单个抓手手指

每个抓手手指需要一个固定端以及至少一套工具端套件,具体数量取决于需更换的手指数量。固定端随附的梅花扳手可用于从两侧进行手动锁定。

推料器 – ADS5000

仅适用于 GPD 系列

当抓手手指张开时,推料器可借助弹簧力将工件精准推靠至定位挡块。从而大幅降低结合过程中对机械抓手产生的负荷。

产品

参考案例

2指平行抓手
GPP5000IL 系列

  • 气动驱动与 IO-Link 技术相结合
  • 最多可减少 50% 的循环时间,最多可节省 90% 的压缩空气
  • 仅通过一根气动管路和 IO-Link 电缆连接
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 气动驱动与 IO-Link 技术相结合
  • 最多可减少 50% 的循环时间,最多可节省 90% 的压缩空气
  • 仅通过一根气动管路和 IO-Link 电缆连接
了解更多
部件参考
使用 FANUC 实现高性能自动化

2指平行抓手
GPP5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多

3指定心抓手
GPD5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多

2指平行抓手
GPP5000AL 系列

  • 线型铝制导轨 — 替代方案
  • 独家技术——行程加大,成本降低
  • 价值承诺——始终如一,无隐形条件
了解更多

3指定心抓手
GPD5000AL 系列

  • 线型铝制导轨 — 替代方案
  • 配件种类丰富
  • 价值承诺——始终如一,无隐形条件
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
2. 3指定心抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
3. 2指平行抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
  • 独家技术——行程加大,成本降低
  • 价值承诺——始终如一,无隐形条件
了解更多
4. 3指定心抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
  • 配件种类丰富
  • 价值承诺——始终如一,无隐形条件
了解更多
部件参考
原材料的全自动生产

2指平行抓手
GPP5000IL 系列

  • 气动驱动与 IO-Link 技术相结合
  • 最多可减少 50% 的循环时间,最多可节省 90% 的压缩空气
  • 仅通过一根气动管路和 IO-Link 电缆连接
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 气动驱动与 IO-Link 技术相结合
  • 最多可减少 50% 的循环时间,最多可节省 90% 的压缩空气
  • 仅通过一根气动管路和 IO-Link 电缆连接
了解更多
部件参考
定子线性绕线机

2指平行抓手
GPP5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
部件参考
抓取方形工件

3指定心抓手
GPD5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
1. 3指定心抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
部件参考
抛光不锈钢管

2指平行抓手
GPP5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
部件参考
用于带插针 PCB 组装的机械手

2指平行抓手
GPP5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
部件参考
用于打磨和去毛刺的夹具

2指平行抓手
GPP5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
部件参考
磨削系统

2指平行抓手
GPP5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
部件参考
自动插入 T 型螺母

3指定心抓手
GPD5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
1. 3指定心抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
部件参考
装卸机器

2指平行抓手
GPP5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
部件参考
装卸机械零件

2指平行抓手
GPP5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多

2指平行抓手
GPP5000AL 系列

  • 线型铝制导轨 — 替代方案
  • 独家技术——行程加大,成本降低
  • 价值承诺——始终如一,无隐形条件
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
2. 2指平行抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
  • 独家技术——行程加大,成本降低
  • 价值承诺——始终如一,无隐形条件
了解更多
部件参考
适用于各种应用的可靠机械手技术
部件参考
GPP5000 用于金属加工
部件参考
全自动托盘回收
部件参考
生产汽车转向系统的转向小齿轮
部件参考
用于舞蹈表演的抓手

请联系我们

个人资料
消息