经济之选——铝制线性导轨

5000 系列 铝制线性导轨 型号,为您提供海量选型与高度灵活性,兼具出色的性价比。GPP5000AL 与 GPD5000AL 系列兼具技术优势与经济性,助您在性能与成本之间实现最佳平衡。

您是否需要 铝制线性导轨 机械抓手系列的相关咨询?欢迎随时致函——我们期待您的来信!

联系方式


优势

系列优势一览

ALUMINUM LINEAR GUIDE
精密铝材凹槽导轨,性能显著优于传统 T 型槽机械抓手,与其他导向结构相比也毫不逊色。
经济型替代方案
作为一种具有成本效益的解决方案,铝制机械抓手专注于核心功能配置,在保障卓越品质的同时,提供出色的性价比。
行程加长
相同安装尺寸下,行程最多可增加 60%!长行程 型号可在保证长行程的同时,实现更小、更轻、更经济的安装尺寸。这为您的应用带来显著的重量与成本优势。
与 5000 产品系列的配件兼容
GPP5000AL 与 GPD5000AL 系列与整个 5000 产品系列完全兼容,从而提供最大限度的灵活性。
洁净室等级 4
颗粒排放量极低,根据国际标准 DIN EN ISO 14644-1 获得了 4 级洁净室的认证。
免维护铝-钢型材凹槽导轨
采用低磨损设计,无需定期维护。这意味着您无需更换备件、无需安排检修、也无后续成本。
标准化平台,支持灵活扩展
借助标准化的尺寸和紧固件,您可以灵活地扩展或改造您的设备。集成和改装简单快捷。
1. 与 5000 产品系列的配件兼容
GPP5000AL 与 GPD5000AL 系列与整个 5000 产品系列完全兼容,从而提供最大限度的灵活性。
2. 洁净室等级 4
颗粒排放量极低,根据国际标准 DIN EN ISO 14644-1 获得了 4 级洁净室的认证。
3. 免维护铝-钢型材凹槽导轨
采用低磨损设计,无需定期维护。这意味着您无需更换备件、无需安排检修、也无后续成本。
4. 标准化平台,支持灵活扩展
借助标准化的尺寸和紧固件,您可以灵活地扩展或改造您的设备。集成和改装简单快捷。

优势,成就差异

全新安装尺寸 GPP5025AL
随着全新安装尺寸 GPP5025AL 的推出,该系列现已覆盖几乎所有应用场景的尺寸需求。
了解更多
1. 全新安装尺寸 GPP5025AL
随着全新安装尺寸 GPP5025AL 的推出,该系列现已覆盖几乎所有应用场景的尺寸需求。
了解更多

超过

80%

的应用需求均可通过经济型 AL 版本满足。

最高可增加

60%

行程——在相同安装尺寸下,通过长行程 型号实现。

成本最高可节省

25%

相较于行程相同的 N 型号。

市场竞争对比

经济实惠,品质出众

即便与市场上其他机械抓手产品直接对比,GPP5000AL 与 GPD5000AL 系列依然表现卓越。其价格具备显著优势,同时凭借标准化的安装接口与尺寸设计,可轻松集成至现有结构设计中。

卓越性价比

作为 5000 高端系列中的高性价比之选,采用 铝制线性导轨 的型号同样提供出色的品质与可靠性——对于既注重成本效益,又不愿妥协于 Zimmer Group 一贯卓越品质的客户而言,实为理想选择。

轻松切换

可扩展的 5000 产品系列还包含 钢制线性导轨 版本(钢对钢结构),随时可供您升级切换。标准化尺寸与接口,以及丰富的配件组合,确保最大兼容性。即便集成到现有系统中也轻松无忧,无需复杂改造。

小尺寸,长行程

长行程 型号以更紧凑的安装尺寸,实现更大的行程。优势在于:在同等行程下,您能获得更轻量化、更具成本效益的机械抓手。在重量、价格与性能之间无需妥协,尽享极致灵活性。


我们的承诺:品质至上,绝不妥协

GPP5000AL 与 GPD5000AL 系列,凭借独特的平台化设计,将高精度、卓越的耐用性与极致的成本效益融为一体。我们对此充满信心,并承诺为所有 5000 系列机械抓手,提供始终如一的“德国制造”卓越品质。为此,我们提供覆盖全部零部件、不限循环次数的 24 个月全面质保。我们郑重承诺! 


执行标准和指令

品质与安全是我们企业理念的根本要素。我们定期检验的产品不仅符合最高质量标准,还能确保长期的可靠性与安全性。

配件

如果运行条件发生变化,只需稍作调整即可升级到 钢制线性导轨 或 IP 防护型号,高效、灵活且无需重新规划。这得益于 5000 产品系列丰富的配件与安装尺寸配置。亮点包括:调整型手指——无需工具即可调整夹持范围、可更换手指——支持快速更换,以及高精度传感器——可通过 IO-Link 或模拟信号对整个行程范围进行可靠监控。

配件

应用范围广泛

灵活性,随需应变

无论是在高度自动化的制造环境、敏感的洁净室应用还是灵活的物流流程中,GPP5000AL 与 GPD5000AL 系列机械抓手均以可靠的性能和跨行业的适应能力脱颖而出。

夹持搬运技术领域的更多参考信息

2指长行程平行抓手
GEH6000IL 系列

  • 断电时自锁
  • IO-Link on board
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 断电时自锁
  • IO-Link on board
了解更多
部件参考
GEH6000 应用

外O型圈装配抓手
GS 系列

  • 可在外部通过调节环调节张开行程
  • T型导轨确保高保持力和扭矩
了解更多
1. 特殊抓手
  • 可在外部通过调节环调节张开行程
  • T型导轨确保高保持力和扭矩
了解更多
部件参考
O 形圈装配夹具

2指平行抓手
GP400 系列

  • 高保持力是最优化的将驱动直接转换成抓取力的结果
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 高保持力是最优化的将驱动直接转换成抓取力的结果
了解更多
部件参考
从进料到托盘和 KLT 包装的一体化装配自动化

2指长行程平行抓手
GH6000 系列

  • 通过齿轮同步驱动
  • 高精度的T型导轨确保高保持力和扭矩
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 通过齿轮同步驱动
  • 高精度的T型导轨确保高保持力和扭矩
了解更多
部件参考
使用 FANUC 和 GH6000 实现自动拆卸

2指平行抓手
GPP5000IL 系列

  • 气动驱动与 IO-Link 技术相结合
  • 最多可减少 50% 的循环时间,最多可节省 90% 的压缩空气
  • 仅通过一根气动管路和 IO-Link 电缆连接
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 气动驱动与 IO-Link 技术相结合
  • 最多可减少 50% 的循环时间,最多可节省 90% 的压缩空气
  • 仅通过一根气动管路和 IO-Link 电缆连接
了解更多
部件参考
使用 FANUC 实现高性能自动化

3指定心抓手
GPD5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多

角法兰
WFR 系列

1. 3指定心抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
部件参考
使用三爪中心夹具卸载机器

2指长行程平行抓手
GEH6000IL 系列

  • 断电时自锁
  • IO-Link on board
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 断电时自锁
  • IO-Link on board
了解更多
部件参考
全自动芯片机器人

2指长行程平行抓手
GEH6000IL 系列

  • 断电时自锁
  • IO-Link on board
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 断电时自锁
  • IO-Link on board
了解更多
部件参考
凸版印刷和装订单元

2指平行抓手
GPP5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多

3指定心抓手
GPD5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多

2指平行抓手
GPP5000AL 系列

  • 线型铝制导轨 — 替代方案
  • 独家技术——行程加大,成本降低
  • 价值承诺——始终如一,无隐形条件
了解更多

3指定心抓手
GPD5000AL 系列

  • 线型铝制导轨 — 替代方案
  • 配件种类丰富
  • 价值承诺——始终如一,无隐形条件
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
2. 3指定心抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
3. 2指平行抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
  • 独家技术——行程加大,成本降低
  • 价值承诺——始终如一,无隐形条件
了解更多
4. 3指定心抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
  • 配件种类丰富
  • 价值承诺——始终如一,无隐形条件
了解更多
部件参考
原材料的全自动生产

2指平行抓手
MGP800 系列

  • 内置位置检测使外形结构紧凑并且减少了由于外形复杂而造成的干涉
  • 抓手手指由表面硬化处理钢制成确保了精度和使用寿命
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 内置位置检测使外形结构紧凑并且减少了由于外形复杂而造成的干涉
  • 抓手手指由表面硬化处理钢制成确保了精度和使用寿命
了解更多
部件参考
可靠地处理敏感产品

2指平行抓手
GEP2000 系列

  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
了解更多
部件参考
咖啡杯处理

2指长行程平行抓手
GPH8000 系列

  • 可匹配更长更重的手指
  • 同步、非同步和工件固定
  • 防尘
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 可匹配更长更重的手指
  • 同步、非同步和工件固定
  • 防尘
了解更多
部件参考
围栏部件的加工

2指平行抓手
GEP2000 系列

  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
了解更多
部件参考
处理电池端子

2指平行抓手
MGP800 系列

  • 内置位置检测使外形结构紧凑并且减少了由于外形复杂而造成的干涉
  • 抓手手指由表面硬化处理钢制成确保了精度和使用寿命
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 内置位置检测使外形结构紧凑并且减少了由于外形复杂而造成的干涉
  • 抓手手指由表面硬化处理钢制成确保了精度和使用寿命
了解更多
部件参考
处理袋嘴

2指平行抓手
GPP5000IL 系列

  • 气动驱动与 IO-Link 技术相结合
  • 最多可减少 50% 的循环时间,最多可节省 90% 的压缩空气
  • 仅通过一根气动管路和 IO-Link 电缆连接
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 气动驱动与 IO-Link 技术相结合
  • 最多可减少 50% 的循环时间,最多可节省 90% 的压缩空气
  • 仅通过一根气动管路和 IO-Link 电缆连接
了解更多
部件参考
定子线性绕线机

2指水平旋转抓手
REP2000 系列

  • 旋转装置和抓取装置的紧凑组合
  • 断电时采用机械方式自锁
  • 通过 IO-Link 进行控制
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 旋转装置和抓取装置的紧凑组合
  • 断电时采用机械方式自锁
  • 通过 IO-Link 进行控制
了解更多
部件参考
实验室中的自动化样本处理

2指张角旋转抓手
DGK 系列

  • 磁性传感器检测活塞位置
  • 双作用气缸
了解更多
1. 2指张角抓手
  • 磁性传感器检测活塞位置
  • 双作用气缸
了解更多
部件参考
抓取塑料包装

2指平行抓手
GPP5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
部件参考
抓取方形工件

3指定心抓手
GPD5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
1. 3指定心抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
部件参考
抛光不锈钢管

2指平行抓手
GEP2000 系列

  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
了解更多
部件参考
排水塞的精确安装

外O型圈装配抓手
GS 系列

  • 可在外部通过调节环调节张开行程
  • T型导轨确保高保持力和扭矩
了解更多
1. 特殊抓手
  • 可在外部通过调节环调节张开行程
  • T型导轨确保高保持力和扭矩
了解更多
部件参考
插入密封件

3指定心抓手
GD300 系列

  • 高精度的T型导轨确保高保持力和扭矩
  • 在恶略使用环境下可选购防尘盖
了解更多
1. 3指定心抓手
  • 高精度的T型导轨确保高保持力和扭矩
  • 在恶略使用环境下可选购防尘盖
了解更多
部件参考
机床自动化

2指平行抓手
GP 系列

  • 双圆形导轨
  • 双作用气缸并且内置锁紧保持力机构
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 双圆形导轨
  • 双作用气缸并且内置锁紧保持力机构
了解更多
部件参考
标签

2指平行抓手
GPP5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
部件参考
汽车行业的机器装载和卸载

2指平行抓手
GEP2000 系列

  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
了解更多
部件参考
油炸篮夹具

轴补偿模块
XYR1000 系列

  • 适用于从低到高的负载
  • 连接法兰符合EN ISO 9409-1: TK 40 ...TK 200
  • X-Y平面内的轴补偿
了解更多

2指平行抓手
GPP5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
1. 轴补偿模块
  • 适用于从低到高的负载
  • 连接法兰符合EN ISO 9409-1: TK 40 ...TK 200
  • X-Y平面内的轴补偿
了解更多
2. 2指平行抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
部件参考
测量机中的处理

气动旋转分配器
DVR 系列

  • 适用于从低到高的负载
  • 连接法兰符合EN ISO 9409-1: TK40...TK160
  • 带4...8个气动馈通装置
  • 有4...12个电气穿透装置
了解更多

角法兰
WFR 系列

3指定心抓手
GPD5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
1. 旋转分配器
  • 适用于从低到高的负载
  • 连接法兰符合EN ISO 9409-1: TK40...TK160
  • 带4...8个气动馈通装置
  • 有4...12个电气穿透装置
了解更多
3. 3指定心抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
部件参考
瓦塞曼技术

2指平行抓手
GEP2000 系列

  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
了解更多
部件参考
用于内部餐厅的抓取机

2指平行抓手
GEP2000 系列

  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
了解更多
部件参考
用于室内养殖的夹具

2指平行抓手
GPP5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
部件参考
用于带插针 PCB 组装的机械手

2指平行抓手
GP400 系列

  • 高保持力是最优化的将驱动直接转换成抓取力的结果
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 高保持力是最优化的将驱动直接转换成抓取力的结果
了解更多
部件参考
用于开槽和型材处理的设备

2指长行程平行抓手
GEH6000IL 系列

  • 断电时自锁
  • IO-Link on board
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 断电时自锁
  • IO-Link on board
了解更多
部件参考
用于径向轴密封的 IO-Link 机械手

2指平行抓手
GPP5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
部件参考
用于打磨和去毛刺的夹具

针形抓手
ST 系列

  • 可在外部通过调节环调节张开行程
  • T型导轨确保高保持力和扭矩
了解更多
1. 特殊抓手
  • 可在外部通过调节环调节张开行程
  • T型导轨确保高保持力和扭矩
了解更多
部件参考
用于抛光海绵的夹针器

工具快换
WWR 系列

  • 机器人法兰带部分安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  • 高负载性能可负载300 Kg以下重量
了解更多
1. 工具快换
  • 机器人法兰带部分安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  • 高负载性能可负载300 Kg以下重量
了解更多
部件参考
用于焊接应用的工具快换装置

2指平行抓手
GPP5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
部件参考
磨削系统

2指平行抓手
GP400 系列

  • 高保持力是最优化的将驱动直接转换成抓取力的结果
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 高保持力是最优化的将驱动直接转换成抓取力的结果
了解更多
部件参考
精确去毛刺

摆动手指
SB 系列

  • 专注于重点
  • 经证实的技术
  • 灵活的旋转角度
了解更多
1. 摆缸和旋转单元
  • 专注于重点
  • 经证实的技术
  • 灵活的旋转角度
了解更多
部件参考
精确处理电子元件

2指长行程平行抓手
GEH6000IL 系列

  • 断电时自锁
  • IO-Link on board
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 断电时自锁
  • IO-Link on board
了解更多
部件参考
自动准备咖啡

2指长行程平行抓手
GEH6000IL 系列

  • 断电时自锁
  • IO-Link on board
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 断电时自锁
  • IO-Link on board
了解更多
部件参考
自动夹头加工

2指平行抓手
GEP2000 系列

  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
了解更多
部件参考
自动按钮膛线

2指平行抓手
GPP5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
部件参考
自动插入 T 型螺母

2指平行抓手
MGP800 系列

  • 内置位置检测使外形结构紧凑并且减少了由于外形复杂而造成的干涉
  • 抓手手指由表面硬化处理钢制成确保了精度和使用寿命
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 内置位置检测使外形结构紧凑并且减少了由于外形复杂而造成的干涉
  • 抓手手指由表面硬化处理钢制成确保了精度和使用寿命
了解更多
部件参考
自动螺丝刀中的夹具

3指定心抓手
GPD5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
1. 3指定心抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
部件参考
装卸机器

2指平行抓手
GPP5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
部件参考
装卸机械零件

工具快换
WWR 系列

  • 机器人法兰带部分安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  • 高负载性能可负载300 Kg以下重量
了解更多
1. 工具快换
  • 机器人法兰带部分安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  • 高负载性能可负载300 Kg以下重量
了解更多
部件参考
车身车间的 WWR

2指平行抓手
GPP5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多

2指平行抓手
GPP5000AL 系列

  • 线型铝制导轨 — 替代方案
  • 独家技术——行程加大,成本降低
  • 价值承诺——始终如一,无隐形条件
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
2. 2指平行抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
  • 独家技术——行程加大,成本降低
  • 价值承诺——始终如一,无隐形条件
了解更多
部件参考
适用于各种应用的可靠机械手技术

2指平行抓手
GEP2000 系列

  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
了解更多
部件参考
适用于小型测试系列的紧凑型自动化解决方案

2指平行抓手
GEP2000 系列

  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
了解更多
部件参考
适用于电解槽批量生产的灵活电缆处理方案
1.
部件参考
适用于食品处理和清洁的柔性HRC抓取器

2指长行程平行抓手
GH6000 系列

  • 通过齿轮同步驱动
  • 高精度的T型导轨确保高保持力和扭矩
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 通过齿轮同步驱动
  • 高精度的T型导轨确保高保持力和扭矩
了解更多
部件参考
高性能处理重型部件

2指平行抓手
GEP5000 系列

  • 与类似的气动抓手具有近乎相同的抓取力
  • 断电时采用机械方式自锁
  • 与类似的气动抓手具有相同的连接孔图
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 与类似的气动抓手具有近乎相同的抓取力
  • 断电时采用机械方式自锁
  • 与类似的气动抓手具有相同的连接孔图
了解更多
部件参考
齿轮夹具
部件参考
GPP5000 用于金属加工
部件参考
Höchste Präzision und Qualitätssicherung durch den GH6000
部件参考
个性化饮料供应
部件参考
全自动托盘回收
部件参考
制药业的检验系统
部件参考
协作式装配工作站
部件参考
在无尘室内进行灌装和密封
部件参考
带抓手的人机协作 HRC 系统(HRC 系列)
部件参考
带有 HoloLens 远程控制功能的机器人
部件参考
弯曲线材部件的抓取和加工
部件参考
打开和关闭带螺旋盖的容器
部件参考
散热器的自动化夹持、旋转和搬运
部件参考
机器人伺服系统的创新技术
部件参考
生产汽车转向系统的转向小齿轮
部件参考
生产燃油燃烧器部件
部件参考
用于舞蹈表演的抓手
部件参考
自动旋盖系统

投资回报

免维护、高效率

选用 5000 机械抓手系列的 铝制线性导轨 型号,您的投资将实现快速回收。该系列产品集低购置成本、免维护设计与卓越的工艺可靠性于一体,可持久降低运营成本,为您带来显著的技术与经济双重竞争优势。

持久可靠,长效运行

采用 铝制线性导轨 的 5000 系列产品堪称真正的“长跑健将”,可运行超过 1500 万次循环而无需维护保养。

避免停机故障
卓越的制造品质保障设备长期稳定运行。机械抓手能可靠工作数百万次循环,杜绝意外停机与计划外维护。

快速调试/便捷改造
由于采用了标准化的尺寸和紧固件,机械抓手可以快速集成到现有系统中,并且易于升级改造。

无需维护保养
采用低磨损设计,无需定期维护。这意味着您无需更换备件、无需安排检修、也无后续成本。

投资成本低
AL 系列是 5000 产品系列的高性价比入门选择,以极具竞争力的购置价格实现稳定可靠的工艺性能。

技术数据

细节之处,彰显卓越

GPP5000AL 系列技术数据
安装尺寸手指单边行程 [mm]夹持力 [N]重量 [kg]IP 等级
GPP5003AL2.5 - 485 - 2050.078 - 0.093IP40
GPP5004AL4 - 6130 - 2950.15 - 0.19IP40
GPP5006AL6 - 8230 - 4850.28 - 0.34IP40
GPP5008AL8 - 10390 - 7500.51 - 0.61IP40
GPP5010AL10 - 13650 - 13200.82 - 1IP40
GPP5013AL13 - 161115 - 18601.4 - 1.8IP40
GPP5016AL16 - 201650 - 29902.7 - 3.6IP40
GPP5025AL253280 - 47105.7 - 7.5IP40
GPD5000AL 系列技术数据
安装尺寸手指单边行程 [mm]夹持力 [N]重量 [kg]IP 等级
GPD5003AL2.5310 - 4650.14 - 0.17IP40
GPD5004AL4460 - 6900.26 - 0.32IP40
GPD5006AL6740 - 10800.47 - 0.57IP40
GPD5008AL81260 - 17700.88 - 1.1IP40
GPD5010AL102290 - 32501.5 - 1.9IP40
GPD5013AL133770 - 52002.8 - 3.6IP40
GPD5016AL166870 - 94906.1 - 7.7IP40

不止于夹持搬运技术

顶尖机械抓手,至臻服务

依托 Zimmer Group 遍布全球的服务网络,无论您身在何处,我们都能为您提供及时的现场技术支持。此外,统一的文件体系与精心设计的配件方案,确保了设备的易操作性
与可维护性。

服务联系

常见问答 - 5000AL 系列机械抓手 (铝制线性导轨)

5000 机械抓手系列中的“AL 型号”指什么?

AL 型号指采用钢/铝型材凹槽导轨 (Aluminum Linear Guide) 的 5000 系列机械抓手。此型号在延续 Zimmer Group 一贯品质的同时,采用了成本优化的导轨系统,特别适合注重预算的用户。

哪些机械抓手系列提供 铝制线性导轨 版本?

AL 型包括以下气动机械抓手:

这些型号与其高端版本同样具有广泛适用性,但采用更具经济性的铝/钢导轨设计。

与其他类型的导轨相比,铝制线性导轨 有哪些优势?

钢/铝导轨具备以下特点:

  • 性能优于传统 T 型槽机械抓手
  • 至少与市面上的多齿型导轨性能相当
  • 极具吸引力的性价比
  • 高达 1500 万次免维护循环

因此,AL 型号是众多自动化任务中的高效替代方案。

AL 型机械抓手与采用 钢制线性导轨 的 5000 系列高端机械抓手有何区别?

采用 钢制线性导轨 的高端机械抓手专为实现极致坚固性与精度而设计,可达 3000 万次免维护循环。相比之下,AL 型导轨在购置成本上更具优势,且性能超越传统 T 型槽导轨,但在极端负载条件下的机械极限略有差异。

AL 型机械抓手适用于哪些技术性能数据条件?

AL 系列机械抓手的性能参数包括:

  • 铝制线性导轨
  • 免维护使用寿命长达 1500 万次循环
  • 防护等级 IP40
  • 可应要求提供防护加强型号
  • 高重复定位精度与动态夹持运动

具体技术细节因型号与安装尺寸而异。您可以使用我们的产品选型工具或产品对比功能,精准选择合适型号。我们也乐意为您提供一对一咨询,协助您找到最适合应用需求的机械抓手。

AL 型机械抓手特别适合哪些应用?

AL 型机械抓手是以下场景的理想选择:

  • 清洁至轻微污染环境(洁净室等级 4,防护等级 IP40)
  • 注重成本效益的项目规划
  • 负载要求适中的标准抓取应用
  • 追求高性价比的优质解决方案

GPP5000AL 和 GPD5000AL 系列可覆盖 80% 的工业应用领域。欢迎联系我们,我们将协助您选择合适的机械抓手:联系方式

我目前使用的是其他型号的机械抓手,希望升级为 铝制线性导轨 版本。应如何操作?

更换为 铝制线性导轨 机械抓手通常非常简便:凭借标准化的结构尺寸和安装孔距,GPP5000AL 和 GPD5000AL 型号通常可直接集成到现有系统中。丰富的配件组合全面兼容 5000 系列所有机械抓手,从而最大程度减少适配工作量。即使后续升级至更坚固的 Steel Linear Guide 机械抓手,也无需大幅调整即可轻松实现。此外,Zimmer Group 还为您提供全方位的实践支持,涵盖咨询、集成、调试以及维护与维修服务——包括技术支持、故障诊断、问题排除和原装备件供应,确保您的系统在整个生命周期内实现可靠连接。 


如有疑问,欢迎随时联系我们!

个人资料
消息