SCM-C-05-10-A

  • 将 IO-Link 转换为数字输入和输出端(数字 I/O),以及从数字 I/O 转换为 IO-Link
  • 通过 24V电压 数字 I/O 轻松控制 智能 IO-Link 机械夹爪
  • 使用相应的直观软件 guideZ 进行配置和示教
  • 相应控制器类型的即用连接电缆套件
  • 根据客户所需,可灵活使用一个或两个机械抓手
  • 根据所需的灵活性,一个机械手最多可使用 15 个不同的工件。也可以使用两个机械手。
技术数据
适用于机器人类型abb crb 1100 swifti
适用于控制器类型ABB - OmniCore C30/C90XT
IO 逻辑PNP
通讯方式数字 I/O
机械夹爪最大数量2
引脚数量(控制系统输入端)12
引脚数量(控制系统输出端)12
接口配置以太网RJ45
安装方式35 mm 支承轨道
电压24 [V]
负载电源峰值电流10 [A]
逻辑电源峰值电流1 [A]
根据IEC 60529标准安全保护IP20
重量0.55 [kg]
优势细节
  1. 状态 SCM 和 IO-Link 设备的状态显示
  2. 以太网RJ45 机械夹爪配置的临时连接
  3. 数字输入端 用于控制机械抓手执行器的数字输入端
  4. IO-Link / 设备 1 抓取模块 1 连接
  5. 数字输出端 用于监控机械夹爪传感器的数字输出端
  6. IO-Link / 设备 2 抓取模块 2 连接
  7. 电源 SCM 和机械夹爪的电源
描述 / 接线图

描述:

IO-Link

  • SCM-C 预接线,即插即用(适用的 SCM-C:SCM-C-05-00/10/20-A) 
  • 包含连接至机器人控制器的即用型连接电缆 
  • Comfort App – 通过笔记本电脑配置机械抓手 – ADP-80-000018-A 
  • Zimmer Group HMI(适用于 Windows PC 的程序) 


I/O

  • GoFa 机器人专用即用型电缆,ZUB000034 
  • Comfort App – 通过机器人配置机械抓手 – ADP-80-000016-A 

 

接线图: