PRN800-270

Drehflügelzylinder
Serie PRN
"Der Wirtschaftliche"
- Konzentration auf das Wesentliche
Die wirtschaftlichste Art des Schwenkens reduziert Ihre Produktionskosten - Gedämpfte Endlage
Mit Hilfe der Ölbremse können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung - Geschmiedete Antriebswelle
Diese Welle ist nicht nur robust, sondern kann auch individuell angepasst werden
Ausstattung/Optionen
- 1,5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP54
- Induktiver Sensor
- Positionierbarkeit 2 Positionen
- Schwenkwinkel 270°
- Positionierbarkeit 2 Positionen
Technische Daten
Schwenkwinkel | 270 [°] |
Toleranz Schwenkwinkel | 0° / +3° [°] |
Startwinkel | 45 [°] |
Drehmoment | 123 [Nm] |
Schwenkzeit | 1 [s] |
Betriebsdruck min. | 2 [bar] |
Betriebsdruck max. | 10 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +60 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 2092 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 12 [kg] |