DSV1-8

Drucksicherungsventil
Serie DSV

  • Zur Lageerhaltung eines doppeltwirkenden Zylinders bei Ausfall des Betriebsdrucks
  • Das Ventil besteht aus 2 Rückschlagventilen, die pneumatisch entsperrt werden
AnschlussgewindeG1/8"
SchnellentlüftungNein
Nennweite4 [mm]
Nenndurchfluss A-P1360 [Nl/min]
Nenndurchfluss B-P2360 [Nl/min]
Nenndurchfluss P1-A230 [Nl/min]
Nenndurchfluss P2-B230 [Nl/min]
Leckage max.3 [cm³/h]
Betriebsdruck1 ... 10 [bar]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.16 [kg]