WER3000FLA01-00-A

Energieelement
Serie WER3000

  

  • Fluidische und elektrische Energieübertragung
  • Standardisiert und konfektioniert
  • Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
  • Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
FunktionLaststrom
Anzahl Kontakte1
AnschlussgewindeM8
SerieWER3000
Übertragungsartelektrisch
Passend für BaugrößeWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Passend fürFestteil
VerbindungsartSteckverbindung
Nennstrom140 [A]
Betriebsspannung58 [V]
AnschlusstypStift
AnschlussartKabelschuh
Fügekraft30 [N]
Lösekraft25 [N]
Gewicht0.093 [kg]
Passendes Losteil
Anzahl Kontakte Anschlussart Anschlussgewinde
WER3000LLA01-00-A 1 Kabelschuh M8