WER3000LSI04-15-A

能源模块
WER3000 系列

  

  • 流体和电气能量传输装置
  • 采用标准化规格,预先批量加工
  • 执行保养作业时所需装配时间短
  • 可根据客户需求进行修改
技术数据
可匹配于非固定端
连接方式弹簧触点
电源电压60 [V]
标准流量3 [A]
接触点/面数量4x3
功能传感器连接在工具侧时的信号电流
系列WER3000
传输设置电动
固定类型圆形连接器
连接类型插座
固定螺纹M8
连接力12 [N]
根据IEC 60529标准安全保护IP54
重量0.12 [kg]
Suitable fixed part
接触点/面数量 固定类型 固定螺纹
WER3000FSI12-09-A 12 圆形连接器 M23
WER3000FSI19-09-A 19 圆形连接器 M23
WER3000FSI14-16-A 14+5 传感设备 圆形连接器 M23
WER3000FSI14-17-A 14+5 传感设备 圆形连接器 M23