MBPS 系列
MBPS2012FS1
MBPS2012FS1
夹具元件
MBPS 系列
广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨
无能量关闭 (NC)
通过弹簧蓄能
长久耐用
高达 500 万次静态钳制循环
安全元件
在紧急断电时安全制动
添加到需求购物车
添加到比较
匹配导轨/货车组合
导轨制造商
导轨类型
导轨规格
滑座类型
HIWIN
RG(QR)
20
RGW..CC
显示变量
HIWIN
RG(QR)
20
RGW..HC
显示变量
HIWIN
RG(QR)
20
RGH..CA
显示变量
HIWIN
RG(QR)
20
RGH..HA
显示变量
技术数据
保持力
1000 [N]
最小操作气压
4.5 [bar]
安装方向
从前方
最大。长度夹紧
94
最大操作气压
6.5 [bar]
刮擦器
-
重量
0.51 [kg]
具体优势
成型导轨
适用于所有常见的成型导轨
楔形传动机构
在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力