MBPS3501AS1-A

夹具元件
MBPS 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量关闭 (NC)
    通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
  • 安全元件
    在紧急断电时安全制动
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
PMIMSA35MSA..A显示变量
PMIMSA35MSA..E显示变量
PMIMSA35MSA..LA显示变量
PMIMSA35MSA..LE显示变量
PMIMSA35MSA..LS显示变量
PMIMSA35MSA..S显示变量
THKHSR35HSR..A显示变量
THKHSR35HSR..AM显示变量
THKHSR35HSR..B显示变量
THKHSR35HSR..BM显示变量
THKHSR35HSR..C显示变量
THKHSR35HSR..CA显示变量
THKHSR35HSR..CAM显示变量
THKHSR35HSR..CB显示变量
THKHSR35HSR..CBM显示变量
THKHSR35HSR..HA显示变量
THKHSR35HSR..HAM显示变量
THKHSR35HSR..HB显示变量
THKHSR35HSR..HBM显示变量
THKHSR35HSR..LA显示变量
THKHSR35HSR..LAM显示变量
THKHSR35HSR..LB显示变量
THKHSR35HSR..LBM显示变量
THKHSR35HSR..LR显示变量
THKHSR35HSR..LRM显示变量
THKHSR35HSR..R显示变量
THKHSR35HSR..RM显示变量
THKHSR35HSR..YR显示变量
THKHSR35HSR..YRM显示变量
THKHSV35HSV..C显示变量
THKHSV35HSV..R显示变量
THKHRX35HRX..C显示变量
THKHRX35HRX..LC显示变量
THKHRX35HRX..V显示变量
THKHRX35HRX..LV显示变量
THKHRX35HRX..LR显示变量
THKHRX35HRX..R显示变量
技术数据
保持力2000 [N]
最小操作气压4.5 [bar]
安装方向从前方
最大。长度夹紧106
最大操作气压6.5 [bar]
刮擦器-
重量1.2 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力
  3. 钳制钳口和制动钳
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构
  6. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元