CSTE02006

Verbindungsleitung
Serie CSTE
Technische Daten
Anschlussart | Eindringtechnik |
Anschlussgewinde | M12-M12 |
Anschlusstyp | Stift / Buchse |
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt | 5x1,50 [mm²] |
Anzahl Kontakte | 5 |
Ausführung | Gerade/gerade |
Bauart | Verbindungsleitung |
Bemessungsspannung | 60 [V] |
Biegeradius bei fester Verlegung min. | 7,5xØ |
Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min. | 10xØ |
Flammwidrig | Ja |
Gewicht | 0.79 [kg] |
Kabel-Ø | 8.2 [mm] |
Kabellänge | 5 [m] |
Schleppketteneinsatz | 5 Mio. Zyklen |
Schleppkettenfähig | Ja |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 12 [A] |
Torsion | +/-180°/m, < 2 Mio. Zyklen |
Torsionsfähig | Ja |
UL-Zulassung | Ja |
Werkstoff Dichtung | FKM |
Werkstoff Griffkörper | PUR |
Werkstoff Kabelmantel | PUR |
Werkstoff Überwurf | Metall, CuZn, vernickelt |
Ölbeständig | Ja |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen