CSTE02009

Technische Daten
AnschlussartEindringtechnik
AnschlussgewindeM12-M12
AnschlusstypStift / Buchse
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt2x0,25+2x0,34 [mm²]
Anzahl Kontakte5
AusführungGerade/gerade
BauartVerbindungsleitung
Bemessungsspannung60 [V]
Biegeradius bei fester Verlegung min.6xØ
Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min.10xØ
FlammwidrigJa
Gewicht0.15 [kg]
Kabel-Ø7 [mm]
Kabellänge2 [m]
Schleppketteneinsatz1 Mio. Zyklen
SchleppkettenfähigJa
Schutzart nach IEC 60529IP67
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)4 [A]
UL-ZulassungJa
Werkstoff DichtungFKM
Werkstoff GriffkörperPUR
Werkstoff KabelmantelPUR
Werkstoff ÜberwurfMetall, CuZn, vernickelt
ÖlbeständigJa