ZUB088924

Technische Daten
AnschlussKabel mit Stecker
AnschlussartKabel/Stecker
AnschlussgewindeM8
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt4x0,08 [mm²]
BauartKolbenstellungsabfrage
BaugrößeWWR-ZUB
Betriebsspannung max.30 [V DC]
Betriebsspannung min.12 [V DC]
Betriebstemperatur-20 ... +75 [°C]
Biegeradius bei fester Verlegung min.3xØ
Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min.5xØ
Dauerstrom≤100 [mA]
EinbauartKabelabgang radial
EinschaltimpulsunterdrückungJa
Elektrische AusführungDC 4-Leiter
GehäusewerkstoffKunststoff
Gewicht0.03 [kg]
Hysterese typisch0.795 [mT]
Kabellänge0.3 [m]
KurzschlussfestJa
Passend für BaugrößeWWR100
Reproduzierbarkeit≤0,1 [mT]
SchaltausgangPNP
Schaltfrequenz7000 [Hz]
SchaltfunktionSchließer (NO)
Schaltpunkte programmierbar2
Schock- und Schwingfestigkeit30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
Schutzart nach IEC 60529IP67
Spannungsabfall≤2,2 [V]
Stromaufnahme≤15 [mA]
Umgebungstemperatur-20 ... +75 [°C]
VerpolungssicherJa
Werkstoff KabelmantelPUR
ZulassungCE
ZylinderbauformC-Nut