NJ3-E2SK

Induktive Näherungsschalter
Serie NJ

  • berührungslos, verschleißfrei und kurzschlussfest
  • lieferbar ab 3 mm Ø
Sensor-Ø3 [mm]
Gesicherter Schaltabstand Sa0,80 [mm]
Bemessungsschaltabstand Sn1,00 [mm]
Realschaltabstand Sr1 [mm]
Umgebungstemperatur-25 ... +70 [°C]
SchaltausgangPNP
SchaltfunktionSchließer (NO)
Betriebsspannung min.10 [V DC]
Betriebsspannung max.30 [V DC]
Bemessungsbetriebsspannung24 [V DC]
Bemessungsisolationsspannung75 [V DC]
Bemessungsbetriebsstrom100 [mA]
Bemessungskurzschlussstrom100 [A]
Lastkapazität max.150 [μF]
Leerlaufstrom bedämpft max.5 [mA]
Leerlaufstrom unbedämpft max.2 [mA]
Restwelligkeit max.10 [%]
Elektrische AusführungDC, Gleichspannung
Schaltfrequenz3500 [Hz]
Spannungsabfall2.0 [V]
Tiefe27 [mm]
AnschlussartKabel/Stecker
SteckerartM8x1
Kabel-Ø D2.4 [mm]
Kabellänge0.3 [m]
Einbauartbündig
KurzschlussfestJa
VerpolungssicherJa
GehäusewerkstoffStahl nichtrostend
Werkstoff der aktiven FlächePBT
Werkstoff KabelmantelPUR
GrundnormIEC 60947-5-2
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP67
FunktionsanzeigeJa
BetriebsspannungsanzeigeNein