NJ4-E2-01

Induktive Näherungsschalter
Serie NJ
- berührungslos, verschleißfrei und kurzschlussfest
- lieferbar ab 3 mm Ø
Technische Daten
Sensor-Ø | 4 [mm] |
Gesicherter Schaltabstand Sa | 1,21 [mm] |
Bemessungsschaltabstand Sn | 1.50 [mm] |
Realschaltabstand Sr | 1.5 [mm] |
Umgebungstemperatur | -25 ... +70 [°C] |
Schaltausgang | PNP |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Betriebsspannung min. | 10 [V DC] |
Betriebsspannung max. | 30 [V DC] |
Bemessungsbetriebsspannung | 24 [V DC] |
Bemessungsisolationsspannung | 75 [V DC] |
Bemessungsbetriebsstrom | 100 [mA] |
Bemessungskurzschlussstrom | 100 [A] |
Lastkapazität max. | 1000 [μF] |
Leerlaufstrom bedämpft max. | 6 [mA] |
Leerlaufstrom unbedämpft max. | 2 [mA] |
Restwelligkeit max. | 10 [%] |
Elektrische Ausführung | DC, Gleichspannung |
Schaltfrequenz | 5000 [Hz] |
Spannungsabfall | 2.0 [V] |
Tiefe | 27 [mm] |
Anschlussart | Kabel |
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt | 3x0.14 [mm²] |
Kabel-Ø D | 3.1 [mm] |
Kabellänge | 5 [m] |
Einbauart | bündig |
Kurzschlussfest | Ja |
Verpolungssicher | Ja |
Befestigungslänge | 26,0 [mm] |
Gehäusewerkstoff | Stahl nichtrostend |
Werkstoff der aktiven Fläche | PBT |
Werkstoff Kabelmantel | PUR |
Zulassung | CE |
Grundnorm | IEC 60947-5-2 |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
Funktionsanzeige | Ja |
Betriebsspannungsanzeige | Nein |