MK3503MR

Klemmelement
Serie MK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
Ewellix (SKF)LLUH35LLUHC..AVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLUH35LLUHC..LAVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLUH35LLUHC..LRVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLUH35LLUHC..RVariante anzeigen
SchneebergerMR35MRW..AVariante anzeigen
SchneebergerMR35MRW..BVariante anzeigen
SchneebergerMR35MRW..CVariante anzeigen
SchneebergerMR35MRW..DVariante anzeigen
SchneebergerMR35MRW..EVariante anzeigen
Thomson52235512..AVariante anzeigen
Thomson52235512..BVariante anzeigen
Thomson52235512..CVariante anzeigen
Thomson52235512..DVariante anzeigen
Thomson52235512..EVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft2000 [N]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung39
Betriebsdruck min.2 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifernein
Gewicht0.87 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung