MKS4514D-LP

Klemmelement
Serie MKS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
- PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
CPC | ARC(ARU) | 45 | ARC-ML | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 45 | ARC-MN | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 45 | HRC-FL | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 45 | HRC-FN | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 45 | HRC-ML | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 45 | HRC-MN | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1350 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 82 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | nein |
Gewicht | 1.5 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit