Nachfolgeprodukt
Klemm- und Bremselemente
Serie DKPS1000

TPS090

Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

Klemmelement
Serie TPS

Persönliche Daten
Nachricht
Technische Daten
Wellen-Ø90 [mm]
Betriebsdruck min.5.5 [bar]
Haltemoment140 [Nm]
Montagerichtungvon vorne
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifer-
Gewicht3.6 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Klemmscheibe
    zur Befestigung mit der Welle
  2. Klemmsegmente
    fixiert Klemmscheibe innerhalb des Elementes
  3. Gehäuse
  4. Pneumatikkolben
    Ringkolben bewegt die Klemmsegmente in Längsrichtung
  5. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit