HF145-001-006

Motorspindel
Serie HF145-001
- Nennleistung S1: 7,5 kW
- Nenndrehmoment S1: 6,1 Nm
- max. Drehzahl: 24.000 1/min
- Luftkühlung durch Elektrolüfter
- IO-Link ready
- Manueller Werkzeugwechsel
- Höchste Performance durch Verwendung von Hybridlager
- Geeignet für die Bearbeitung von Holz, Kunststoff, Leichtmetall und Composites
Ausstattung
- Drehzahlüberwachung
- Konusreinigung der Werkzeugschnittstelle
- Labyrinthdichtung
- Sperrluft
- Überwachung Werkzeugaufnahme
- Vektorregelbar / Rückführung
- Automatischer Werkzeugwechsel
Optionen
- Schnittstelle für Aggregate
- Schnittstelle für C-Achse
- Beschleunigungssensor
- Manuelle Werkzeugfreigabe Push Button
- Roboter Wechseleinheit
Ausstattung/Optionen
- IO-Link
Technische Daten
Nennleistung S1 | 11.8 [kW] |
Nenndrehmoment S1 | 9.6 [Nm] |
Drehzahl max. | 24000 [1/min] |
Nenndrehzahl | 11.78 [1/min] |
Nennstrom S1 | 25 [A] |
Werkzeugschnittstelle | HSK-F63 |
Motortechnologie | Asynchron |
Polzahl | 4 |
Löseeinheit | Pneumatisch |
Kühlung | Elektrolüfter |
Gewicht | 32 [kg] |