WMR2063L-00-A

Werkzeugwechsler
Serie WMR2000
- Permanent-Elektromagnet
Der Permanent-Elektromagnet in NC-Ausführung gewährleistet einen sicheren Halt, auch im Falle eines Stromausfalls. - Integrierte Medienübertragung
Bis zu vier integrierte Druckluft-/Vakuum-Überträger möglich. Außerdem wird die sichere Signalübertragung durch speziell entwickelte und abgedichtete Feder-Pin-Kontakte sichergestellt. - Resistente Materialien
Der Werkzeugwechsler wurde nach GMP (Good Manufacturing Practice) und ISO 14644 konstruiert und setzt ausschließlich auf FDA-konforme Materialien, sodass ein reduzierter Partikelausstoß gewährleistet ist. Beständige Oberflächen und Materialien garantieren eine Resistenz gegen aggressive Reiniger wie Wasserstoffperoxid (H2O2) und viele weitere.
Ausstattung/Optionen
- Korrosionsgeschützt
- IO-Link
- Digital I/O
- Reinraumzertifiziert
- FDA-konforme Materialien
- H2O2-beständige Materialien
- IP68
Technische Daten
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 63 |
Antriebsart | magnetisch |
Energieübertragung pneumatisch | 4 [Anzahl] |
Energieübertragung elektrisch | 10 [Anzahl] |
Durchfluss je Überträger | 360 [l/min] |
Energieübertragung elektrisch | integriert |
Betriebsspannung Energieelement | 24 [V] |
Nennstrom Energieelement | 5 [A] |
Datenübertragung | Digital I/O, IO-Link |
Fügekraft | 60 [N] |
Lösekraft | 120 [N] |
Wiederholgenauigkeit in Z | 0.1 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in X, Y | 0.1 [mm] |
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 1 [mm] |
Betriebstemperatur | 5 ... +60 [°C] |
Massenträgheitsmoment | 1.6 [kgcm²] |
Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | 2 |
Schutzart nach IEC 60529 | IP68 |
Gewicht | 0.21 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Zertifizierungen
Nach GMP Klasse A entwickelt und konstruiert H2O2-beständige Materialien TÜV-zertifizierte Reinraumklasse - Antrieb
Permanent-Elektromagnet (NC-Ausführung) Sicherer Halt auch bei Stromausfall - Roboterflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Integrierte Luftdurchführung
Luft- / Vakuumdurchführung Schlauchlose Ansteuerung möglich - Integrierte Strom- und Signalübertragung
Abgedichtete FDA-konforme Federkontakte Losteil-Codierung integriert - Losteil
Zur werkzeugseitigen Montage Abgedichteter Flansch - Festteil
Zur roboterseitigen Montage Abgedichteter Flansch