F015-10-043

Fluiddämpfer
Serie Giganto
- Der kompakte Giganto schafft es große Kräfte trotz seiner äußerst kleiner Bauform aufzunehmen. Sein Einsatzort liegt überall dort wo auf kurze Distanz eine hohe Masse abgebremst werden soll.
Technische Daten
Technologie | Defined Comfort |
Dämpfer Kennlinie | Linear-konstant |
Dämpfer Kraft | 65 [N] |
Dämpfer Toleranz | +20/-20 [N] |
Dämpfer Geschwindigkeit | 12 [mm/s] |
Freilauf | Nein |
Dämpfer Federrückstellung | Ja |
Dämpfer Farbe Gehäuse | gelb PMS135C |
Dämpfer Deckelfarbe | grau RAL7035 |
Dämpfer Ø Gehäuse | 10 [mm] |
Dämpfer Gehäuselänge | 42 [mm] |
Dämpfer Ø Kolbenstange | 2.3 [mm] |
Dämpfer Anbindung Gehäuse | ohne Anbindung |
Dämpfer Anbindung Kolbenstange | ohne Kopf |
Anwendungsumgebung | Standard |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen