A048-10-000

Luftdämpfer
Serie Bajo
- Vielseitig integrierbarer, langlebiger Dämpfer. Durch die Luftreibungstechnologie problemlos in Reinräumen einsetzbar.
Technische Daten
Abzubremsende Masse | 25 [kg] |
Dämpfer Ø Gehäuse | 10.4 [mm] |
Dämpfer Gehäuselänge | 78.1 [mm] |
Dämpfer Ø Kolbenstange | 1.5 [mm] |
Dämpfer Anbindung Gehäuse | ohne Anbindung |
Dämpfer Anbindung Kolbenstange | Kugelkopf |
Freilauf | Ja |
Freilauf Länge | 5 [mm] |
Dämpfer Wendepunkt | 21 [mm] |
Dämpfer Wendepunkt Toleranz | +4/-3 [mm] |
Dämpfer Schließzeit | 1 [s] |
Dämpfer Schließzeit Toleranz | +0.3/-0.2 [s] |
Dämpfer Farbe Gehäuse | beige RAL1001 |
Dämpfer Deckelfarbe | grau RAL7035 |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen