ZPS10-1B40-SS-S

Vakuumejektor
Serie ZPS
- Leistungsstark
- Volumenstrom: 171 l/min - 175 l/min
- Luftverbrauch: 197 l/min - 350 l/min
- Vakuumlevel max.: -87 kPa
- Augezeichnet für den Lebensmittelbereich
Die Lösung ist ideal für Anwendungen mit hohem Volumenstrombedarf und geringem Vakuumlevel. Sie ermöglicht zudem eine abdruckfreie Handhabung der Werkstücke, das ist insbesondere sinnvoll bei Lebensmitteln.
Technische Daten
Vakuumlevel max. | -35 [kPa] |
Volumenstrom | 175 [l/min] |
Luftverbrauch bei 4 bar | 197 [l/min] |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
Schalldämpfer | Ja |
Geräuschpegel max. | 72 [dB] |
Betriebsdruck max. | 7 [bar] |
Gewicht | 0.2 [kg] |