Vakuumejektor
Serie ZPS

  • Leistungsstark
    • Volumenstrom: 171 l/min - 175 l/min
    • Luftverbrauch: 197 l/min - 350 l/min
    • Vakuumlevel max.: -87 kPa
  • Augezeichnet für den Lebensmittelbereich
    Die Lösung ist ideal für Anwendungen mit hohem Volumenstrombedarf und geringem Vakuumlevel. Dies ermöglicht eine abdruckarme Handhabung von sensiblen Werkstücken.
  • Zulassungen: LABS / REACH / RoHS